RFCS-S6-025000-W-L-R25-4-IW
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4735819
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu | 25000 |
---|---|
Gehäuse | S6 |
Kühlsystem | Kompressor Luft |
Spannung (50Hz) | 400 - 0 |
Spannung (60Hz) | 440 - 0 |
Kältemittel | R513a |
Farbe / Lackierung | RAL 7035 Lichtgrau |