Leihg. VEU-F-60/1-M-C-G-N-Z-C-SKDK-FA1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4747115
Auf Anfrage
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baugröße | Gehäuse 60l/Volumenstrom 1l |
---|---|
Ausführung | Mobil |
Kühler/Wärmetauscher | Kompressorkühler |
Pumpe | Zahnradpumpe |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Verschmutzungsanzeige | 2bar elektrisch |
Ergänzende Angaben | Ein/Aus mit Abschaltung |