KHM-32-F3-11141-06X-A

Materialnummer
552197
Produkt nicht verfügbar. Wiederbeschaffungszeit: 0 Tage
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 552197
Objektbezeichnung KHM-32-F3-11141-06X-A
Bauart Kugelhahn KHM-F3
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung SAE - Flansch
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 32 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Nenndruck [bar] 275
Flanschausführung mit Splitflansche
Nenndruck [Mpa] 27,5
Nenndruck [Psi] 4000
Express Ja