WK08C-01M-C-N-24DG
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
561823
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 8 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 19 |
Spule | 24 V DC |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | WK08C |
Qmax Ventile [l/min] | 19 |
Einbauraum | FC08-3 |
Magnetspulenausführung | 40-1836 |
Ventil-Baureihe | WK08C-01 |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 3/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Druck Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WK08C-01 3/2-Wege Schieberventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Wege Schieberventil
Produktinformation
DE
(0.29 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktinformation
EN
(0.36 MB)