P4WEE 10 Q60 D01-24PG E0B/V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
6078976
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 320 |
Nenngröße | 10 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Steckerart | mit Onboard-Elektronik |
Produktfamilie | P4WEE 10 Q |
Qmax Ventile [l/min] | 90 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | OBE |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Funktion | Prop. Wegeventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 90 |
Spule | 24V Proportional |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
P4WEE 10 4/3-Proportional Wegeventil
Produktprospekt
DE
(1.26 MB)
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktprospekt
EN
(1.26 MB)
Industrieventile
Produktprospekt
DE
(40.65 MB)
Industrial Valves
Produktprospekt
EN
(34.8 MB)