P4WEE 10 E30 D01-24PG E1B/N
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
6079045
Produkt ist nicht vorrätig.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Plattenaufbau |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 320 |
Nenngröße | 10 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Steckerart | mit Onboard-Elektronik |
Produktfamilie | P4WEE 10 E |
Qmax Ventile [l/min] | 50 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Verstellart | Not available |
Magnetspulenausführung | OBE |
Betätigung | Proportional |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Funktion | Prop. Wegeventil |
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 90 |
Spule | 24V Proportional |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
P4WEE 10 4/3-Proportional Wegeventil
Produktprospekt
DE
(1.26 MB)
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktprospekt
EN
(1.26 MB)
Industrieventile
Produktprospekt
DE
(40.65 MB)
Industrial Valves
Produktprospekt
EN
(34.8 MB)