KHNVN-G1/2-2233-12X
Materialnummer
702152
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 702152 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHNVN-G1/2-2233-12X |
Bauart Kugelhahn | KHNVN |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Norm | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Messing |
Werkstoff Kennnziffer | Messing-Messing-PTFE-PTFE |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 16 m |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW06,3 |
Nenndruck [bar] | 50 |
Nenndruck [Mpa] | 5 |
Nenndruck [Psi] | 725 |
Express | Ja |