KHNVS-Rp1/2-3333-18X

Materialnummer
702404
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 702404
Objektbezeichnung KHNVS-Rp1/2-3333-18X
Bauart Kugelhahn KHNVS
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung Rp
Norm ISO 7-1 / DIN EN 10226
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Edelstahl
Werkstoff Kennnziffer Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 16 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz ohne
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW05
Nenndruck [bar] 140
Nenndruck [Mpa] 14
Nenndruck [Psi] 2030
Express Ja