RV-30-01.1/0-2 BAR
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
706752
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferzeit auf Anfrage.
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Bauart | Rohrleitung |
---|---|
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 30 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 600 |
Öffnungsdruck [bar] | 2 |
Produktfamilie | RV-30 |
Qmax Ventile [l/min] | 600 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0.39 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktinformation
DE
(0.39 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktinformation
EN
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)