>OF5F10V6N2---E

Materialnummer
709639
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen F=fahrbar mit Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen V=FPM(Viton)
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min 1,5kW
E-Motorspannung N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial Z=ohne Filterelement
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Ergänzende Angaben Z=ohne
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
709639 OF5F10V6N2 E DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

709639 OF5F10V6N2 E EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

709639 OF5F10V6N2 E EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)