Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 852404 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHB-20-F3-11141-16X-A-E-1.000 |
Bauart | KHB-F3 |
Anschlussart | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Norm | ISO 6162 - Teil 1 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | mit mech. Endschalter |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 20 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 350 bar |
Flanschausführung | mit Splitflansche |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

852404 KHB 20 F3 11141 16X A E 1000 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261679
(0.23 MB)

852404 KHB 20 F3 11141 16X A E 1000 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314073
(0 MB)