Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000843081-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 853265 |
Objektbezeichnung | KHP-50-1314-06X |
Bauart | KHP |
Anschlussart | Plattenanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Bef. Gewinde |
Norm | Lochbild |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Edelstahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 50 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW17 |
Nenndruck | 350 bar |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

853265 KHP 50 1314 06X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261704
(0.21 MB)

853265 KHP 50 1314 06X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314098
(0 MB)