Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000705537-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 854987 |
Objektbezeichnung | KHB-G1/2-1112-06X-A |
Bauart | KHB |
Anschlussart | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | G |
Norm | DIN ISO 228 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 16 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW12 |
Nenndruck | 420 bar |
Nenndruck | 42 MPa |
Nenndruck | 6000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

854987 KHB G12 1112 06X A DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261805
(0.19 MB)

854987 KHB G12 1112 06X A EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314199
(0 MB)