KHB-16NPT-1114-09X-A-SW09

Materialnummer
855049
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 855049
Objektbezeichnung KHB-16NPT-1114-09X-A-SW09
Bauart Kugelhahn KHB
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung NPT
Norm ANSI B1.20.1
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 13 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel ohne
Schlüsselweite SW09
Nenndruck [bar] 500
Nenndruck [Mpa] 50
Nenndruck [Psi] 7250

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

855049 KHB 16NPT 1114 09X A SW09 DE SDE AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000261822

(0 MB)

855049 KHB 16NPT 1114 09X A SW09 EN SEN AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000314216

(0 MB)

KHB/KHM Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450968

(0 MB)

Schalthebel SW 06-22

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450979

(0 MB)

Beständigkeitsliste

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450981

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450984

(0 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450989

(0 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450990

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450991

(0 MB)

KHBH/KHMH Höchstdruckkugelhahn

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450992

(0 MB)

KHB DKO Kugelhahn mit DKO-Anschluss

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450995

(0 MB)

Kugelhahn Kombinationen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450998

(0 MB)

BA KH

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000447378

(1.69 MB)