Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000309831-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 855891 |
Objektbezeichnung | KHM-35LR-3312-09X |
Bauart | KHM |
Anschlussart | Schneidring |
Anschluss / Flanschbezeichnung | LR |
Norm | DIN2353,ISO8434-1-LeichteReihe |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-Edelstahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 32 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | ohne |
Ausführung Schalthebel | ohne |
Schlüsselweite | SW17 |
Nenndruck | 350 bar |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

855891 KHM 35LR 3312 09X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261890
(0.21 MB)

855891 KHM 35LR 3312 09X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314284
(0 MB)