HDA 4446-B-400-031(315bar)
Technische Daten
Druckart | Relativ |
---|---|
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 315 |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Ausgangssignal | 0..10V |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
(10.78 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
(10.78 MB)
HDA 4400/4700 ExD HART ATEX IECEs CSA Bedienungsanleitung D/E
(3.35 MB)
HDA 4400/4700 ExD HART ATEX IECEs CSA User manual D/E
(3.35 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA für H2 Bedienungsanleitung D/E
(13.04 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA für H2 User manual D/E
(13.04 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX Bedienungsanleitung D/E
(3.47 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX User manual D/E
(3.47 MB)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
(0.85 MB)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
(0.85 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia ATEX IECEx für H2 Bedienungsanleitung D/E
(6.54 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia ATEX IECEx for H2 User manual D/E
(6.54 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
(1.72 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
(1.72 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx Bedienungsanleitung+Sicherheitshandbuch D/E
(5.01 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx User manual+Safety manual D/E
(5.01 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX-IECEx für H2 Bedienungsanleitung+Sicherheitshandbuch D/E
(5.23 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx for H2 User manual+Safety manual D/E
(5.23 MB)
HDA 4400/4700 Bedienungsanleitung D/E/F
(1.91 MB)
HDA 4400/4700 User manual D/E/F
(1.91 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Bedienungsanleitung D/E
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx Bedienungsanleitung D/E
(5.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx User manual D/E
(5.25 MB)
HDA 4400/4700-CC Analog Safety Sicherheitshandbuch D/E
(0.74 MB)
HDA 4400/4700-CC Analogue Safety Safety manual D/E
(0.74 MB)
HDA 4400/4700 frontbündig Bedienungsanleitung D/E/F
(0.61 MB)
HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
(0.61 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(4.37 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(4.37 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx für H2 Bedienungsanleitung D/E
(7.62 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx for H2 User manual D/E
(7.62 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(4.36 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(4.36 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia CSA for H2 User manual E
(3.12 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia CSA for H2 User manual E
(3.12 MB)
HDA 4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEX für H2 Bedienungsanleitung D/E
(2.17 MB)
HDA 4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEX for H2 User manual D/E
(2.17 MB)
HDA 4400 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(1.4 MB)
HDA 4400 IO-Link User manual D/E
(1.4 MB)
HDA 4400 IO-Link Kurzanleitung D/E
(0.26 MB)
HDA 4400 IO-Link Quick guide D/E
(0.26 MB)
HDA 4400/4700 CANopen Safety SIL3 PLe Protokollbeschreibung D
(5.59 MB)
HDA 4400/4700 CANopen Safety SIL3 PLe Protocol description E
(5.5 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer
(6.23 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter
(6.23 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Schiff-Anwendungen
(5.16 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
(5.15 MB)
Elektronischer Druckmessumformer in ATEX-Ausführung HDA 4400
(0.82 MB)
Electronic Pressure Transmitter in ATEX Version HDA 4400
(0.86 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Frontbündig
(3.4 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
(3.4 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungengen für das Medium Wasserstoffgeprüft nach EC 79
(0.21 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungengen für das Medium Wasserstoffgeprüft nach EC 79
(0.21 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungengen für das Medium Wasserstoffgeprüft nach EC 79
(0.29 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungengen für das Medium Wasserstoffgeprüft nach EC 79
(0.29 MB)
HDA 4400 IO-Link Druckmessumformer
(4.43 MB)
HDA 4400 IO-Link pressure transmitter
(4.43 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA, 3-fachZulassung
(0.82 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA
(0.8 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassung
(0.78 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
(0.78 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fachZulassung, HART
(0.82 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
(0.82 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA, 3-fachZulassung, HART
(0.85 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
(0.85 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassungfür das Medium Wasserstoff, Redundant
(5.83 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, for themedium hydrogen, Redundant
(5.82 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassungfür das Medium Wasserstoff
(3.77 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, for themedium hydrogen
(3.77 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA 4400
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 CSA Intrinsically safe CSA NonIncendive
(0.85 MB)
Druckmeßumformer HDA 4400 mit frontbündiger Membran ATEX EigensicherATEX Staubgeschütztes Gehäuse ATEX Nicht funkend
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
(0.84 MB)
Druckmessumformer HDA4400 IECEx Eigensicher IECEx StaubgeschütztesGehäuse IECEx Nicht funkend
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
(0.89 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4400 mit frontbuendiger MembranIECEx Eigensicher IECEx Staubgeschütztes GehäGehäuse IECEx Nicht funkend
(0.82 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
(0.86 MB)
HDA 4400 IO-Link Druckmessumformer
(4.43 MB)
HDA 4400 IO-Link pressure transmitter
(4.43 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, CSA, 3-fachZulassung
(0.82 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA
(0.8 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassung
(0.78 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
(0.78 MB)
HDA 4400 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fachZulassung, HART
(0.82 MB)
HDA 4400 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
(0.82 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA 4400
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 CSA Intrinsically safe CSA NonIncendive
(0.85 MB)
Druckmeßumformer HDA 4400 mit frontbündiger Membran ATEX EigensicherATEX Staubgeschütztes Gehäuse ATEX Nicht funkend
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
(0.84 MB)
Druckmessumformer HDA4400 IECEx Eigensicher IECEx StaubgeschütztesGehäuse IECEx Nicht funkend
(0.87 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 IECEx Intrinsically Safe IECExDustproof Enclosure IECEx Non-sparking
(0.89 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4400 mit frontbuendiger MembranIECEx Eigensicher IECEx Staubgeschütztes GehäGehäuse IECEx Nicht funkend
(0.82 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4400 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
(0.86 MB)
HDA 4400/4700-CC(SC) Sicherheitshandbuch D/E
(1.17 MB)
HDA 4400/4700-CC(SC) Safety manual D/E
(1.17 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
(22.21 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
(22.21 MB)