>OF5F10P6N2B10B

Materialnummer
91212
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen F=fahrbar mit Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min 1,5kW
E-Motorspannung N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben Z=ohne
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
91212 OF5F10P6N2B10B DE
Produktinformation DE

(0 MB)

91212 OF5F10P6N2B10B EN
Produktinformation DE

(0 MB)

91212 OF5F10P6N2B10B EN
Produktinformation EN

(0 MB)