>OF5F10P6N1B03E

Materialnummer
91881
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen F=fahrbar mit Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min 1,5kW
E-Motorspannung N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Filtergröße 1=Element 330
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 03=3µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Ergänzende Angaben Z=ohne
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
91881 OF5F10P6N1B03E DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

91881 OF5F10P6N1B03E EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

91881 OF5F10P6N1B03E EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)