ENS 3116-F31-0410-000-K
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
924419
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
---|---|
Stablänge [mm] | 410 |
Integrierter Temperatursensor | Ja |
Anzeige | Ja |
Messprinzip | Kapazitiv |
Messbereich [mm] | 290 |
Schaltausgänge | 2 |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA (2-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | Rohr 22 mm |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
DE
(0.04 MB)
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
EN
(0.04 MB)
ENS 3100/3200 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt
DE
(0 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktprospekt
EN
(0 MB)
ENS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(0.73 MB)
ENS 3200 VDMA Bedienungsanleitung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)