HNS 3226-2-0410-000

Materialnummer
924578
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 338
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 410
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung