HLT 1100-R2-L10-C01-0530-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
925015
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Messprinzip | Magnetostriktiv |
---|---|
Bauart / Geometrie | Stab |
Messbereich [mm] | 530 |
Auflösung | 0,1 mm |
Ausgangssignal | 4 .. 20 mA (3-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | Zylinderintegriert, D=10mm |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, Einzelader 100 mm |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HLT 1100 Analog Safety Sicherheitshandbuch D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.75 MB)
HLT 1100 Analog Safety Safety manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.75 MB)
HLT 1100 CANopen Safety Sicherheitshandbuch D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.68 MB)
HLT 1100 CANopen Safety Safety manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.68 MB)
HLT 1100-R2 Analog Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)
HLT 1100-R2 Analogue User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)
HLT 1100-R2 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.4 MB)
HLT 1100-R2 CANopen+SAE J1939 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.4 MB)
HLT 1100-R2 Analog Safety Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.13 MB)
HLT 1100-R2 Analogue Safety User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.13 MB)
HLT 1100-R2 CANopen Safety Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.09 MB)
HLT 1100-R2 CANopen Safety User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.09 MB)
HLT 1100 CANopen Safety Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)
HLT 1100 CANopen Safety Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)
HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)
HLT 1100 CANopen Safety(HLT1k-3 V03) Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)
HLT 1100 SAE J1939 Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)
HLT 1100 SAE J1939 Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)
HLT 1100/2150/2550 CANopen Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.08 MB)
HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(4.96 MB)
HLT 1100-R2 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Wegmessumformer, PL d, SIL 2
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter PL d, SIL 2
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Wegmessumformer, CANopen, PL d, SIL 2
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen Safety PL d, SIL 2
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Wegmessumformer, CANopen
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HLT 1100-R2 Linear Position Transmitter CANopen
Produktprospekt
EN
(0 MB)