HDA 4840-A-350-424(30m)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
925605
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Druckart | Relativ |
---|---|
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 350 |
Genauigkeit | 0,25% max = 0,125% typ. |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | Kabel |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4800 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 für Hütte und Stahlwerk Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1 MB)
HDA 4800 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Druckmessumformer für Hütten und Stahlwerke
Produktprospekt
DE
(2.71 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktprospekt
EN
(2.7 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktprospekt
EN
(22.21 MB)