HNS 3126-3-0370-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
926467
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Stablänge [mm] | 370 |
Integrierter Temperatursensor | Ja |
Anzeige | Ja |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Messbereich [mm] | 298 |
Schaltausgänge | 1 |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA (2-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 A DIN 3852 / Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNS 3100/3200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HNS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(0 MB)