Vision3 05.0-CD-R-U-0-E12111-E-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
929419
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baureihe Bedienerschnittstelle | Vision 305e |
---|---|
Produkttyp | Displays/HMI |
Prozessor | Single core |
Displaygröße [Zoll] | 5 |
Schnittstellen | CAN, Ethernet 100BASE-TX, RS 232, USB |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
ISOBUS | nein |
Programmierung | CODESYS, Qt/C/C++ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

TTControl-Vision 305e Datasheet
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)

TTControl-Vision 305e Datasheet
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)