NF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar)

Materialnummer
GP_1000187734
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
1330899 NF ON 2650 D L 5 LZ 2.1 /-SFREE-DB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330899
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 2650 D L 5 LZ 2.1 /-SFREE-DB
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 428,81 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 25,00 g
Typenkennzahl 2
Baugröße 2650
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 26 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1298233
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 50
Inhalt des Druckraumes 25,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330858 NF ON 5240 D P 5 LZ 2.0 /-KB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330858
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 5240 D P 5 LZ 2.0 /-KB
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration absolut
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 90,00 g
Typenkennzahl 2
Baugröße 5240
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 3200
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263072
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 60,00 l
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330768 NF ON 1350 D N 5 BM 2.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330768
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 1350 D N 5 BM 2.1
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 210,17 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 18,00 g
Typenkennzahl 2
Baugröße 1350
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263052
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")
Inhalt des Druckraumes 13,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330766 NF W/HC 750 D F 25 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330766
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 750 D F 25 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 750
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330723 NF W/HC 750 D K 50 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330723
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 750 D K 50 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 750
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1295886
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330722 NF W/HC 750 D F 50 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330722
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 750 D F 50 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 750
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1295886
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330588 NF W/HC 1350 D L 200 A 2.1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330588
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 1350 D L 200 A 2.1
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 200,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 18,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Baugröße 1350
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 800
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 318976
Filtertyp Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 50
Inhalt des Druckraumes 13,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330555 NF W/HC 500 D F 50 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330555
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 500 D F 50 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Typ NF 2/3.0
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 9,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 500
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 317626
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 2,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330554 NF W/HC 950 D L 200 D 2.1 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330554
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 950 D L 200 D 2.1 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 200,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 16,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 950
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 750
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 11,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1285692
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 50
Inhalt des Druckraumes 10,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330523 NF ON 1340 D P 10 A 2.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330523
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 1340 D P 10 A 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 238,57 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 17,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Baugröße 1340
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1750
Volumen 9,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263053
Filtertyp Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 14,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330334 NF ON 950 D M 10 C 2.1 /-A5-B6 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330334
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 950 D M 10 C 2.1 /-A5-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 171,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 16,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 950
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 950
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 11,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263730
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 65
Inhalt des Druckraumes 10,00 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330273 NF ON 750 D K 5 BM 2.0 /-A5-B6 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330273
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 750 D K 5 BM 2.0 /-A5-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 171,07 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 750
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330094 NF ON 750 D K 5 D 2.0 /-W-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330094
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 750 D K 5 D 2.0 /-W-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 171,07 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 750
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1292750
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330080 NF W/HC 330 D K 200 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330080
Typenschlüssel_Bezeichnung NF W/HC 330 D K 200 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 200,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 7,80 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 330
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 300
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2,05 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 316514
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 2,05 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1330013 NF ON 750 D K 5 BM 2.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330013
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 750 D K 5 BM 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 171,07 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 14,10 g
Typenkennzahl 2
Baugröße 750
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 6,08 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1292750
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 6,08 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1329819 NF ON 500 D K 10 D 2.0 /-L110-A5-B6 NBR (Perbunan) Lampe mit 110V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329819
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 500 D K 10 D 2.0 /-L110-A5-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 77,80 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 9,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Baugröße 500
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 110V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 2,80 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1329670 NF ON 1350 D N 5 A 2.1 /-V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329670
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 1350 D N 5 A 2.1 /-V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 210,17 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 18,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 1350
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")
Inhalt des Druckraumes 13,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1329592 NF ON 950 D N 10 D 2.1 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329592
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 950 D N 10 D 2.1 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 171,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 16,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 950
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1080
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 11,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263041
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")
Inhalt des Druckraumes 10,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1329588 NF ON 160 D E 10 BM 2.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329588
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 160 D E 10 BM 2.0 /-V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,26 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 4,50 g
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 160
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 110
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/4
Inhalt des Druckraumes 0,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
1329375 NF ON 2650 D L 3 A 2.1 /-V-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329375
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 2650 D L 3 A 2.1 /-V-KB
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 423,02 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 25,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Baugröße 2650
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Volumen 26 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 50
Inhalt des Druckraumes 25,00 l
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium
Zur Druckansicht
Seite

NF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar)