RFLD (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 64bar), umschaltbar, Gussausführung

Materialnummer
GP_1000187746
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Umschaltung
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
318926 RFLD W/HC 241 EAF 100 A 1.0 /-B6

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318926
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 241 EAF 100 A 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 27,00 g
Pmax 40 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 241
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 200
Volumen 2 x 1,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 40 bar
Anschlussgröße G 1 1/2
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Gewindeanschluss G 1 1/2
Zur Druckansicht
1330777 RFLD ON 241 EAF 5 A 1.0 /-V-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330777
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 241 EAF 5 A 1.0 /-V-KB
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 35,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 27,00 g
Pmax 40 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 241
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 200
Volumen 2 x 1,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 40 bar
Anschlussgröße G 1 1/2
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Gewindeanschluss G 1 1/2
Zur Druckansicht
1330571 RFLD W/HC 111 EAI 100 B 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330571
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 111 EAI 100 B 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 17,00 g
Pmax 40 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Baugröße 111
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 0,60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 40 bar
Anschlussgröße SAE DN 25
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 25 (1")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1330518 RFLD ON 501 DAK 5 B 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330518
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAK 5 B 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 68,53 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 35,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Baugröße 501
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 220
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 40 (1 1/2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1330399 RFLD ON 501 DAL 10 B 1.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330399
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAL 10 B 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 77,80 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 39,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 501
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330398 RFLD ON 851 DAM 20 B 1.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330398
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 851 DAM 20 B 1.0 /-V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 168,97 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 80,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 851
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 650
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 8,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 65
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330396 RFLD W/HC 331 DAL 100 D 1.0 /-V-L24* Viton Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330396
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 331 DAL 100 D 1.0 /-V-L24*
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 37,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 331
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 270
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 2,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1330141 RFLD W/HC 1301 DAS 25 A 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330141
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 1301 DAS 25 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 110,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 1301
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Volumen 2 x 13,80 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1330084 RFLD ON 111 EAD 5 A 1.0 /-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330084
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 111 EAD 5 A 1.0 /-KB
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 14,14 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 17,00 g
Pmax 40 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 111
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Volumen 2 x 0,60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 40 bar
Anschlussgröße G 1
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Gewindeanschluss G 1
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330083 RFLD ON 501 DAK 5 A 1.0 /-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330083
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAK 5 A 1.0 /-KB
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 68,53 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 35,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 501
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 220
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 25 bar
Flanschanschluss DN 40 (1 1/2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330052 RFLD ON 331 DAL 3 LZ 1.0 /-A5-B6 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330052
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 331 DAL 3 LZ 1.0 /-A5-B6
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 44,06 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 37,00 g
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 331
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 270
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 2,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329967 RFLD W/HC 331 DAK 50 C 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329967
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 331 DAK 50 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 33,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 331
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 270
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 2,30 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 40 (1 1/2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329942 RFLD ON/PO 331 DAL 20 C 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329942
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON/PO 331 DAL 20 C 1.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 25,00 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 37,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 331
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron® Power
Volumenstrom max. (Qmax) 270
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 2,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329896 RFLD ON 501 DAK 10 D 1.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329896
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAK 10 D 1.0 /-LED
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 77,80 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 35,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 501
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 220
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 40 (1 1/2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329659 RFLD ON 661 DAL 10 A 1.0 /-V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329659
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 661 DAL 10 A 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 114,82 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 56,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 661
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Volumen 2 x 6,80 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329565 RFLD W/HC 951 DAT 25 LZ 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329565
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 951 DAT 25 LZ 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 120,00 g
Typenkennzahl 1
Baugröße 951
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 13,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329442 RFLD ON 501 DAL 5 D 1.0 /-V-L110-A5-B6 Viton Lampe mit 110V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329442
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 501 DAL 5 D 1.0 /-V-L110-A5-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 68,53 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 39,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 501
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 110V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Flanschanschluss DN 50 (2")
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329402 RFLD ON 661 DAS 20 D 1.0 /-LED-A5-B6 NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329402
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 661 DAS 20 D 1.0 /-LED-A5-B6
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 131,23 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 82,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 661
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 650
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 8,20 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1328933 RFLD W/HC 661 DAS 25 B 1.0 /-A5-B6 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328933
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 661 DAS 25 B 1.0 /-A5-B6
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 82,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 661
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 650
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 8,20 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1328570 RFLD W/HC 951 DAS 50 LE 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328570
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 951 DAS 50 LE 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 105,00 g
Typenkennzahl 1
Baugröße 951
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 10,80 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
Seite

RFLD (G) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 64bar), umschaltbar, Gussausführung