MFM - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar), mobil

Materialnummer
GP_1000187758
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
1328333 MFM ON 95 O B 5 B 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328333
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 95 O B 5 B 4.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 31,81 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,10 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 95
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 96
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1326691 MFM ON 95 O D 5 B 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326691
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 95 O D 5 B 4.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 31,81 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,10 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 95
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 134
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1326052 MFM ON 55 O B 20 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326052
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 55 O B 20 A 4.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 17,15 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,15 µm
Kategorie Standard
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 4,20 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 55
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 85
Volumen 0,39 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1262049
Filtertyp Druckfilter mobil
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,39 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1325966 MFM ON 95 O D 5 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325966
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 95 O D 5 A 4.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 31,81 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,10 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 95
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 134
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1277154
Filtertyp Druckfilter mobil
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1320326 MFM ON 35 O B 10 W 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320326
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 35 O B 10 W 4.0 /-B7
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 8,50 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 3,70 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Keine Anschlussmöglichkeit
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 35
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 72
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,24 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1262046
Filtertyp Druckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,24 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1319165 MFM ON 55 O D 10 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1319165
Typenschlüssel_Bezeichnung MFM ON 55 O D 10 A 4.0 /-B7
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 16,40 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ MFM
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 4,20 g
Pmax 280 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 4
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 55
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 115
Volumen 0,39 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1262048
Filtertyp Druckfilter mobil
Nenndruck 280 bar
Ermüdungsfestigkeit 0...280 bar, min. 10⁷ Lastwechsel
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,39 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1315639 MFM ON 95 O B 10 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1315577 MFM ON 55 O H 10 CD 4.0 /-2M0-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1314858 MFM ON 95 O H 20 CJ 4.0 /-2M0-OE-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1313204 MFM ON 75 O H 10 CD 4.0 /-2M0-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1312955 MFM ON 75 O B 10 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1311102 MFM ON 75 O D 10 W 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1308921 MFM ON 55 SET 5 W 4.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1308920 MFM ON 55 SET 10 W 4.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1306868 MFM ON 55 O H 20 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1302277 MFM ON 55 O B 10 CD 4.0 /-2M0-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300516 MFM ON 55 O H 5 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1297889 MFM ON 75 O H 20 A 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1297551 MFM ON 55 O H 5 B 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1297241 MFM ON 95 O H 20 W 4.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

MFM - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar), mobil