|
319922 |
DFF ON 110 T C 10 B 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319922 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF ON 110 T C 10 B 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,13 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,40 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250488 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319746 |
DFF BH/HC 110 T C 10 BM 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319746 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 110 T C 10 BM 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,40 g |
Pmax |
420 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253050 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
318712 |
DFF BH/HC 160 T E 5 A 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318712 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 160 T E 5 A 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,64 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
10,30 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253064 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
317910 |
DFF BH/HC 160 T E 10 A 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317910 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 160 T E 10 A 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,89 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
10,30 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253066 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
317754 |
DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L24 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317754 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
61,82 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
28,60 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
500 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2,3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253098 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Weitere Merkmale |
Lampe mit 24V |
Zur Druckansicht
|
|
317703 |
DFF BH/HC 140 T C 10 A 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317703 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 140 T C 10 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
14,30 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,00 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
140 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
81 |
Volumen |
0,4 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253058 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
317519 |
DFF BH/HC 60 T C 20 A 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317519 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 60 T C 20 A 1.0 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,68 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
4,50 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253044 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
317347 |
DFF BH/HC 500 T F 10 C 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317347 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 500 T F 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
61,82 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
28,60 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
500 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2,3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253098 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
316673 |
DFF ON 60 T C 10 B 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316673 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF ON 60 T C 10 B 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,59 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
4,50 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250487 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
316410 |
DFF BH/HC 240 T E 10 C 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316410 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 240 T E 10 C 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
23,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
11,80 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
170 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,8 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253074 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
316367 |
DFF ON 160 T E 3 C 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316367 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF ON 160 T E 3 C 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
19,92 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
10,30 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260904 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
316348 |
DFF ON 330 T F 10 C 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316348 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF ON 330 T F 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
54,89 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
24,50 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
330 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
1,5 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250493 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
316099 |
DFF BH/HC 160 T E 10 B 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316099 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 160 T E 10 B 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,89 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
10,30 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253066 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
315758 |
DFF BH/HC 660 T F 10 C 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
315758 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 660 T F 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
82,61 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
31,60 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
660 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
286 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253106 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
315027 |
DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
315027 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
24,50 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
330 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
1,5 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253090 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
315003 |
DFF W 240 T E 25 C 1.1 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
315003 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF W 240 T E 25 C 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
11,80 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
170 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,8 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
X943 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
303875 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
314063 |
DFF BH/HC 330 T F 10 C 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
314063 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 330 T F 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
24,50 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
330 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
1,5 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253090 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
313767 |
DFF 140 T C XX A 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
313767 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF 140 T C XX A 1.0 |
Express |
Nein |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Typ |
DFF (Gehäuse) |
Qmax |
81,00 bar |
Elementtyp |
Hochdruckelemente |
Anzahl Elemente |
1 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige |
1 |
Filtertyp |
DFF |
Filterfeinheit |
XX |
Verschluss VA beim Gehäuse |
ohne VA (Verschl.schraube) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6000,00 g |
Pmax |
420 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße |
Ø 21,4 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Zur Druckansicht
|
|
313662 |
DFF BH/HC 110 T C 10 B 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
313662 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 110 T C 10 B 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,40 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253050 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
313658 |
DFF BH/HC 110 T C 5 B 1.0 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
313658 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFF BH/HC 110 T C 5 B 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
420 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
9,88 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFF Komplettfilter |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,40 g |
Pmax |
420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Kopfform |
Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenspezifisch |
1 |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253048 |
Filtertyp |
Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
420 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|