|
319946 |
DFP BH/HC 160 Q C 5 D 1.0 /-LED |
NBR (Perbunan) |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319946 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 160 Q C 5 D 1.0 /-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,64 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
160 |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
120 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,60 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
319844 |
DFP BH/HC 160 Q C 10 A 1.0 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319844 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 160 Q C 10 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,89 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
120 |
Volumen |
0,60 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
319806 |
DFP BH/HC 660 Q D 20 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319806 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 660 Q D 20 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
94,26 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
29,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
660 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
420 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
3,00 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 |
Inhalt des Druckraumes |
3,00 l |
Zur Druckansicht
|
|
319740 |
DFP ON 140 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319740 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 140 Q B 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,60 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
140 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,40 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,40 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319735 |
DFP ON 240 Q C 5 C 1.0 /-B6 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319735 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 240 Q C 5 C 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,57 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,80 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319688 |
DFP BH/HC 240 Q C 10 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319688 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 240 Q C 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
23,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
240 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,80 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Zur Druckansicht
|
|
319180 |
DFP ON 240 Q C 5 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319180 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 240 Q C 5 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,57 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,80 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Zur Druckansicht
|
|
319138 |
DFP BH/HC 110 Q B 10 C 1.0 /-B6 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319138 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 110 Q B 10 C 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
70 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
318953 |
DFP BH/HC 160 Q C 3 A 1.0 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318953 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 160 Q C 3 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,91 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
120 |
Volumen |
0,60 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
318719 |
DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-B6 |
Viton |
Lampe mit 220V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318719 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
38,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
240 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 220V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,80 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
318663 |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318663 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
119,48 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
29,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
660 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
420 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
3,00 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 |
Inhalt des Druckraumes |
3,00 l |
Zur Druckansicht
|
|
318594 |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L24-B6 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318594 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
119,48 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
29,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
660 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
420 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
3,00 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 |
Inhalt des Druckraumes |
3,00 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
318592 |
DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-L220 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 220V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318592 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 60 Q B 5 D 1.0 /-L220 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,46 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 220V |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 220V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,20 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
318585 |
DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318585 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 60 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,98 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,20 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
318508 |
DFP BH/HC 110 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318508 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 110 Q B 10 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
110 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
70 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
317981 |
DFP ON 500 Q D 10 A 1.0 /-B6 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317981 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 500 Q D 10 A 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
89,41 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
25,50 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
500 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
360 |
Volumen |
2,30 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 |
Inhalt des Druckraumes |
2,30 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
317973 |
DFP BH/HC 280 Q C 5 A 1.0 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317973 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 280 Q C 5 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
47,13 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
14,70 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
280 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
170 |
Volumen |
1,60 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
1,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
317928 |
DFP BH/HC 160 Q C 3 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317928 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 160 Q C 3 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,91 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
160 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
120 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,60 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
317816 |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L220 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 220V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317816 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP ON 660 Q D 10 D 1.0 /-L220 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
119,48 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
29,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 220V |
Baugröße |
660 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 220V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
420 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
3,00 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 |
Inhalt des Druckraumes |
3,00 l |
Zur Druckansicht
|
|
317786 |
DFP BH/HC 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317786 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFP BH/HC 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
23,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFP |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
240 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
150 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,80 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|