S - Saugelement

Materialnummer
GP_1000187860
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Element
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Weitere Merkmale Element Preis nach Login Anzahl
1318550 0070 SUI 125 W NBR (Perbunan) keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1318550
Typenschlüssel_Bezeichnung 0070 SUI 125 W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 5 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Saugfilterelement für Tankaußenmontage
Filterdurchflussmenge (ideal) 70 l/min
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1285729 0070 SGD 125 W

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1285728 0040 SGC 125 W

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1285727 0060 SUI 125 W

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1285726 0060 SHB 125 W

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1285725 0110 SHB 125 W

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1277549 0050 S 125 W /-W Ohne Dichtung Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1277549
Typenschlüssel_Bezeichnung 0050 S 125 W /-W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 5 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 50 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1277548 0180 S 125 W /-W Ohne Dichtung Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1277548
Typenschlüssel_Bezeichnung 0180 S 125 W /-W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 180 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1277547 0015 S 125 W /-W Ohne Dichtung Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1277547
Typenschlüssel_Bezeichnung 0015 S 125 W /-W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 5 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 15 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1268102 0070 SHB 125 W Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1268102
Typenschlüssel_Bezeichnung 0070 SHB 125 W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 5 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Saugfilterelement für Tankaußenmontage
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1261776 0015 S 075 W /-W Ohne Dichtung Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1261776
Typenschlüssel_Bezeichnung 0015 S 075 W /-W
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 5 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 15 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251206 0025 S 125 W /-B0.2 Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251206
Typenschlüssel_Bezeichnung 0025 S 125 W /-B0.2
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 25 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251205 0025 S 125 W Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251205
Typenschlüssel_Bezeichnung 0025 S 125 W
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 25 l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251204 0025 S 075 W /-B0.2 Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251204
Typenschlüssel_Bezeichnung 0025 S 075 W /-B0.2
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 25 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251203 0025 S 075 W Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251203
Typenschlüssel_Bezeichnung 0025 S 075 W
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 25 l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251202 0180 S 125 W /-B0.2 Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251202
Typenschlüssel_Bezeichnung 0180 S 125 W /-B0.2
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 180 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251201 0180 S 125 W Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251201
Typenschlüssel_Bezeichnung 0180 S 125 W
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 180 l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251200 0180 S 075 W /-B0.2 Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251200
Typenschlüssel_Bezeichnung 0180 S 075 W /-B0.2
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 180 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251199 0180 S 075 W Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251199
Typenschlüssel_Bezeichnung 0180 S 075 W
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 180 l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1251198 0100 S 125 W /-B0.2 Ohne Dichtung keine weiteren Merkmale

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1251198
Typenschlüssel_Bezeichnung 0100 S 125 W /-B0.2
Express Ja
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Elemente des Typs "S" werden direkt in die Rohrleitung eingebaut.
Filterdurchflussmenge (ideal) 100 l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ S-Saugelement
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
Seite

S - Saugelement