V02 - Differenzdruckanzeige (Niederdruck), extern verrohrt

Materialnummer
GP_1000187942
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
317017 V02 0.3 VE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317017
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 0.3 VE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 640,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog, 100% Schaltkontakt bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige elektischer Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0,3 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 100 % Kontakt Wechsler
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 0,3
Zur Druckansicht
315237 V02 4.3 V.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315237
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 4.3 V.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 580,00 g
Kategorie Standard
Ausführung optisch/analog bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 4,3 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 4,3
Zur Druckansicht
315233 V02 1.2 VZ.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315233
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 1.2 VZ.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 650,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog 75% u. 100% Sch.kont. bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 1,2 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 75 % Kontakt Schließer
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 75%-Kontakt 120 W = 120 VA ~ ; 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 1,2
Zur Druckansicht
314543 V02 2 V.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314543
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 2 V.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 580,00 g
Kategorie Standard
Ausführung optisch/analog bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
314047 V02 2 VZ.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314047
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 2 VZ.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 650,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog 75% u. 100% Sch.kont. bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 75 % Kontakt Schließer
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 75%-Kontakt 120 W = 120 VA ~ ; 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
313786 V02 4.3 VZ.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 313786
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 4.3 VZ.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 650,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog 75% u. 100% Sch.kont. bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 4,3 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 75 % Kontakt Schließer
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 75%-Kontakt 120 W = 120 VA ~ ; 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 4,3
Zur Druckansicht
313485 V02 0.8 VE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 313485
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 0.8 VE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 640,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog, 100% Schaltkontakt bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige elektischer Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0,8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 100 % Kontakt Wechsler
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 0,8
Zur Druckansicht
313305 V02 0.8 V.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 313305
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 0.8 V.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 580,00 g
Kategorie Standard
Ausführung optisch/analog bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0,8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 0,8
Zur Druckansicht
312918 V02 0.8 VZ.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312918
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 0.8 VZ.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 650,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog 75% u. 100% Sch.kont. bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0,8 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 75 % Kontakt Schließer
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 75%-Kontakt 120 W = 120 VA ~ ; 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 0,8
Zur Druckansicht
312137 V02 2 VE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312137
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 2 VE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 640,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog, 100% Schaltkontakt bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige elektischer Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 100 % Kontakt Wechsler
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
309476 V02 4.3 VE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 309476
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 4.3 VE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 640,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog, 100% Schaltkontakt bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige elektischer Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 4,3 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 100 % Kontakt Wechsler
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 4,3
Zur Druckansicht
1303096 V02 1.2 V.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1291513 V02 1.5 VZ.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1281038 V02 1.5 V.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1281038
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 1.5 V.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 580,00 g
Kategorie Standard
Ausführung optisch/analog bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 1,5 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 1,5
Zur Druckansicht
1280280 V02 1.2 VE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1280280
Typenschlüssel_Bezeichnung V02 1.2 VE.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ V02 = Differenzdruckmessung, extern verrohrt, bis 160 bar Betriebsdruck
Gewicht 640,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek./analog, 100% Schaltkontakt bar
Pmax 100 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige
Funktionen Anzeige elektischer Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 1,2 bar ±10%
zulässiger Betriebsdruck bis 100 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/4
Schaltart 100 % Kontakt Wechsler
Schaltspannung max. 250 V
Schaltvermögen ohmsche 1 A bei 220 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl 1
Hinweise 100%-Kontakt 30 W = 60 VA ~
Länge 95,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 30 W / 60 VA ~
Ansprechdruck 1,2
Zur Druckansicht

V02 - Differenzdruckanzeige (Niederdruck), extern verrohrt