SB500

Materialnummer
GP_1000187980
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3760577 SB500-32A1/212U-550A 32 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3760577
Typenschlüssel_Bezeichnung SB500-32A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB500
Zur Druckansicht
3130253 SB500-50A1/212U-550A 50 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130253
Typenschlüssel_Bezeichnung SB500-50A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB500
Zur Druckansicht
3130252 SB500-10A1/212U-550A 10 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130252
Typenschlüssel_Bezeichnung SB500-10A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB500
Zur Druckansicht
3118156 SB500-20A1/212U-550A 20 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3118156
Typenschlüssel_Bezeichnung SB500-20A1/212U-550A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB500
Zur Druckansicht

SB500