SB600

Materialnummer
GP_1000187984
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
332268 SB600-50A1/112S-345A 50 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 332268
Typenschlüssel_Bezeichnung SB600-50A1/112S-345A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer ASME U-Stamp
Baureihe SB600
Zur Druckansicht
332267 SB600-32A1/112S-345A 32 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 332267
Typenschlüssel_Bezeichnung SB600-32A1/112S-345A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer ASME U-Stamp
Baureihe SB600
Zur Druckansicht
332266 SB600-20A1/112S-345A 20 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 332266
Typenschlüssel_Bezeichnung SB600-20A1/112S-345A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer ASME U-Stamp
Baureihe SB600
Zur Druckansicht
332265 SB600-10A1/112S-345A 10 l
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 332265
Typenschlüssel_Bezeichnung SB600-10A1/112S-345A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer ASME U-Stamp
Baureihe SB600
Zur Druckansicht

SB600