SB40

Materialnummer
GP_1000187988
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Speicherkörper
Material Flüssigkeitsanschluss
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
3182583 SB40-220A1/342U-40A nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3182583
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-220A1/342U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 220 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3182582 SB40-220A1/112U-40A C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3182582
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-220A1/112U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 220 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3182581 SB40-190A1/342U-40A nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3182581
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-190A1/342U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 190 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3182579 SB40-190A1/112U-40A* C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3182579
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-190A1/112U-40A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 190 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3130531 SB40-50A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130531
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-50A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3130530 SB40-32A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130530
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-32A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3130529 SB40-20A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130529
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-20A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3130528 SB40-2,5A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130528
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-2,5A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 2,5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3130487 SB40-32A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3130487
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-32A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 32 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3125719 SB40-20A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3125719
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-20A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 20 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3125662 SB40-10A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3125662
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-10A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3119445 SB40-50A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3119445
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-50A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3118722 SB40-5A1/342U-40B nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3118722
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-5A1/342U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3114684 SB40-2,5A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3114684
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-2,5A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 2,5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3113791 SB40-5A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3113791
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-5A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 5 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
3111110 SB40-10A1/112U-40B C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3111110
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-10A1/112U-40B
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 10 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
2127535 SB40-130A1/342U-40A nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2127535
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-130A1/342U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 130 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
2127534 SB40-100A1/342U-40A nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2127534
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-100A1/342U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 100 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
2127533 SB40-70A1/342U-40A nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2127533
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-70A1/342U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 70 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
2127515 SB40-130A1/112U-40A C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2127515
Typenschlüssel_Bezeichnung SB40-130A1/112U-40A
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Standard
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 130 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB40
Zur Druckansicht
Seite

SB40