SK210

Materialnummer
GP_1000188026
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Kolbendurchmesser (Øi)
Nennvolumen
Material Dicht. + Kolbendicht.
Kolbenbauform
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Kolbenbauform Nennvolumen Preis nach Login Anzahl
3946302 SK210-50/2212U-210AAE-VA-18 2 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946302
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-50/2212U-210AAE-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2225,00 mm
Zur Druckansicht
3946301 SK210-50/2212U-210AAE-AAE-18 2 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946301
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-50/2212U-210AAE-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2225,00 mm
Zur Druckansicht
3946298 SK210-32/2212U-210AAE-VA-18 2 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946298
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-32/2212U-210AAE-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2045,00 mm
Zur Druckansicht
3946297 SK210-32/2212U-210AAE-AAE-18 2 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946297
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-32/2212U-210AAE-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1520,00 mm
Zur Druckansicht
3946262 SK210-20/2212U-210AAH-AAE-18 2 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946262
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-20/2212U-210AAH-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1050,00 mm
Zur Druckansicht
3946260 SK210-20/2212U-210AAE-AAE-18 2 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3946260
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-20/2212U-210AAE-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1050,00 mm
Zur Druckansicht
3829833 SK210-10/2212U-210AAH-VE-18 2 10 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3829833
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-10/2212U-210AAH-VE-18
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 10 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit 7/8-14UNF-VG8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3823656 SK210-50/2212U-210AAH-AAE-18 2 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3823656
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-50/2212U-210AAH-AAE-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Länge 2225,00 mm
Zur Druckansicht
3586466 SK210-20/2212U-210AAE-VA-18 2 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3586466
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-20/2212U-210AAE-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 3/4
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 1050,00 mm
Zur Druckansicht
3280844 SK210-50/2212U-210AAH-VA-18 2 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3280844
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-50/2212U-210AAH-VA-18
Vorzugstyp ja
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Länge 225,00 mm
Zur Druckansicht
3253478 SK210-250/2112U-210AAJ-AAG-35 2 250 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3253478
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-250/2112U-210AAJ-AAG-35
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 250 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 355,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 2
Gasseitiger Anschluss G 1 1/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3253136 SK210-150/2112U-210AAJ-AAH-25 2 150 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3253136
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-150/2112U-210AAJ-AAH-25
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 150 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 250,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 2
Gasseitiger Anschluss G 1 1/2
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3181156 SK210-32/2212U-210AAH-AAG-18 2 32 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3181156
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-32/2212U-210AAH-AAG-18
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 32 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1 1/2
Gasseitiger Anschluss G 1 1/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3178574 SK210-80/2112U-210FFE-VA-25 2 80 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3178574
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-80/2112U-210FFE-VA-25
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 80 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 250,00 mm
Flüssigkeitsanschluss DN 80
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm Hochdruckquadratflansche (AVIT, HAVIT) PN320
Zur Druckansicht
3177377 SK210-50/2112U-210AAK-AAF-25 2 50 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3177377
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-50/2112U-210AAK-AAF-25
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 50 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 250,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 2 1/2
Gasseitiger Anschluss G 1
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3176712 SK210-250/2112U-210FCD-AAH-35 2 250 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3176712
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-250/2112U-210FCD-AAH-35
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 250 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 355,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 1/4"
Gasseitiger Anschluss G 1 1/2
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3175107 SK210-45/3218U-210AAF-AAE-18 3 45 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3175107
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-45/3218U-210AAF-AAE-18
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 3
Nennvolumen 45 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 1
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 0,8 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3173908 SK210-20/2212U-210FDE-AAE-18 2 20 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3173908
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-20/2212U-210FDE-AAE-18
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 20 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 1 1/2"
Gasseitiger Anschluss G 3/4
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm SAE-Flansch 6000 psi
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
3169705 SK210-28/2212U-210FCF-VA-18 2 28 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3169705
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-28/2212U-210FCF-VA-18
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 28 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 180,00 mm
Flüssigkeitsanschluss 2"
Gasseitiger Anschluss eingeschraubtes Gasventil G 3/4 mit M28x1,5/M8
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ANSI B1.1 ... SAE J 514 (ANSI B1.1 UN..-2B Abdichtung nach SAE J 514)
Zur Druckansicht
3168687 SK210-200/2112U-210AAJ-AAH-35 2 200 l

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3168687
Typenschlüssel_Bezeichnung SK210-200/2112U-210AAJ-AAH-35
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Kolbenbauform 2
Material Dicht. + Kolbendicht. NBR / PTFE-Compound
Nennvolumen 200 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbendurchmesser (Øi) 355,00 mm
Flüssigkeitsanschluss G 2
Gasseitiger Anschluss G 1 1/2
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Kolbengeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Flüssigkeitsanschlussart - Norm ISO228 (BSP)
Gasseitiger Anschluss - Norm ISO228 (BSP)
Zur Druckansicht
Seite

SK210