|
639489 |
Magn.Schal. BIM-PST-AP6X-46244(Kabel 6m) |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
639489 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BIM-PST-AP6X-46244(Kabel 6m) |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
637880 |
Seilzugmess-System- 1250mm n.Zeichng. * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
637880 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Seilzugmess-System- 1250mm n.Zeichng. * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Seilzugwegmesssystem |
Typenkennzeichen |
Seilzugmesssystem |
Messposition |
Gasseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
kontinuierlich |
Messung mittels |
Seil |
Zur Druckansicht
|
|
637358 |
Seilzugmess-System- 1000mm n.Zeichng. * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
637358 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Seilzugmess-System- 1000mm n.Zeichng. * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Seilzugwegmesssystem |
Typenkennzeichen |
Seilzugmesssystem |
Messposition |
Gasseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
kontinuierlich |
Messung mittels |
Seil |
Zur Druckansicht
|
|
637205 |
Seilzugmess-System- 4000mm n.Zeichng.-2* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
637205 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Seilzugmess-System- 4000mm n.Zeichng.-2* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Seilzugwegmesssystem |
Typenkennzeichen |
Seilzugmesssystem |
Messposition |
Gasseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
kontinuierlich |
Messung mittels |
Seil |
Zur Druckansicht
|
|
611319 |
Magn.Schal. BN31-RZ-2730-6MR * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611319 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-RZ-2730-6MR * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
611318 |
Magn.Schal. BN31-RZ-2730-1MR * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611318 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-RZ-2730-1MR * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
611315 |
Magn.Schal. BN31-01Z-2730-6MOE * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611315 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-01Z-2730-6MOE * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
611314 |
Magn.Schal. BN31-01Z-2730-1MOE * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611314 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-01Z-2730-1MOE * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
611313 |
Magn.Schal. BN31-10Z-2730-6MS * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611313 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-10Z-2730-6MS * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
611312 |
Magn.Schal. BN31-10Z-2730-1MS * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
611312 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Magn.Schal. BN31-10Z-2730-1MS * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Endlagenschalter allgemein |
Zur Druckansicht
|
|
6022020 |
Messumformer WS-UMR-420A-60% * |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
6022020 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
Messumformer WS-UMR-420A-60% * |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Seilzugwegmesssystem |
Typenkennzeichen |
Seilzugmesssystem |
Messposition |
Gasseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
kontinuierlich |
Messung mittels |
Seil |
Zur Druckansicht
|
|
4024037 |
UP-Schalter kompl. BF3-PNP-D434/d355* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
4024037 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF3-PNP-D434/d355* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
4024035 |
UP-Schalter kompl. BF3-PNP-D404/d355* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
4024035 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF3-PNP-D404/d355* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317399 |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D145/d125* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317399 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D145/d125* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317398 |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D145/d125* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317398 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D145/d125* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317397 |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D160/d125* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317397 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D160/d125* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317396 |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D160/d125* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317396 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D160/d125* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317395 |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D180/d150* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317395 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D180/d150* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317394 |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D180/d150* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317394 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-NPN-D180/d150* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|
|
3317393 |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D210/d180* |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
3317393 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
UP-Schalter kompl. BF1-PNP-D210/d180* |
Vorzugstyp |
nein |
Typ- Positionsanzeige |
Ultraschall Positionsschalter |
Typenkennzeichen |
Kolbenpositionsschalter |
Messposition |
Flüssigkeitsseite |
Messwerte |
Kolbenposition |
Messzyklus |
punktuell |
Messung mittels |
Ultraschall |
Zur Druckansicht
|