SBO400 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188080
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Zulässiger Betriebsüberdruck
Nennvolumen
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
361140 SBO400-4A6/116U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 361140
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-4A6/116U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
361139 SBO400-4A6/114U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 361139
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-4A6/114U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
3444619 SBO400-1,3A6/347U1-210AK (HAKU) Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3444619
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-1,3A6/347U1-210AK (HAKU)
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran andere Elastomere
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,3 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 210 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
3042056 SBO400-4A6/112U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042056
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-4A6/112U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 4 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
3042053 SBO400-2,8A6/663U-400AK* Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042053
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-2,8A6/663U-400AK*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
3042052 SBO400-2,8A6/112U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042052
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-2,8A6/112U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
3042044 SBO400-1,3A6/112U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042044
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-1,3A6/112U-400AK
Express Ja
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,3 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
2124199 SBO400-1,3A6/116U-400AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124199
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-1,3A6/116U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,3 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht
2100708 SBO400-1,3A6/663U-400AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2100708
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-1,3A6/663U-400AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 1,3 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Zur Druckansicht

SBO400 Membrane wechselbar