SBO450 Membrane wechselbar

Materialnummer
GP_1000188082
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Material Flüssigkeitsanschluss
Zulässiger Betriebsüberdruck
Material Membran
Material Speicherkörper
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
353006 SBO450-0,6A6/344U-250AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 353006
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/344U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
353002 SBO450-0,6A6/114U-450AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 353002
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/114U-450AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran IIR (Butyl)
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 450 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3415927 SBO450-0,6A6/347U1-250AK (HAKU)* Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3415927
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/347U1-250AK (HAKU)*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran andere Elastomere
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3042074 SBO450-0,6A6/346U-250AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042074
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/346U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3042072 SBO450-0,6A6/343U-250AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042072
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/343U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3042071 SBO450-0,6A6/342U-250AK Edelstahl (NIRO) Edelstahl (NIRO)
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042071
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/342U-250AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)
Material Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3042040 SBO450-0,6A6/112U-450AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042040
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/112U-450AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 450 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
3004315 SBO450-0,6A6/116U-450AK C-Stahl C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3004315
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/116U-450AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Membran FKM
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 450 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht
2113887 SBO450-0,6A6/663U-450AK Tieftemperatur Stahl Tieftemperatur Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2113887
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/663U-450AK
Vorfülldruck einstellbar Ja
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material Flüssigkeitsanschluss Tieftemperatur Stahl
Material Speicherkörper Tieftemperatur Stahl
Material Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 450 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Zur Druckansicht

SBO450 Membrane wechselbar