SB330P

Materialnummer
GP_1000188106
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Blase
Material Speicherkörper
Material Flüssigkeitsanschluss
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Material Flüssigkeitsanschluss Material Speicherkörper Preis nach Login Anzahl
4313255 SB330P-2,5A1/114U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4313255
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-2,5A1/114U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase IlR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3422419 SB330P-2,5A1/116U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3422419
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-2,5A1/116U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase FKM
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3251391 SB330P-6A1/222U-330AI nichtrostender Stahl chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3251391
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-6A1/222U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 6 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3152980 SB330P-24A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3152980
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-24A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 24 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3140558 SB330P-6A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3140558
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-6A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 6 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3123952 SB330P-1A1/222U-330AI nichtrostender Stahl chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3123952
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-1A1/222U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3121155 SB330P-4A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3121155
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-4A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 4 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3121154 SB330P-32A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3121154
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-32A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 32 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3114689 SB330P-10A1/222U-330AI nichtrostender Stahl chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3114689
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-10A1/222U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 10 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3112225 SB330P-4A1/222U-330AI hochfester Stahl chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3112225
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-4A1/222U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss hochfester Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 4 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3108889 SB330P-2,5A1/222U-330AI nichtrostender Stahl chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3108889
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-2,5A1/222U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper chemisch vernickelt (Innenbeschichtung)
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3084825 SB330P-20A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3084825
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-20A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 20 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3084278 SB330P-4A1/114U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3084278
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-4A1/114U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase IlR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 4 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3082257 SB330P-10A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3082257
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-10A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 10 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
3078967 SB330P-2,5A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3078967
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-2,5A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 2,5 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
296248 SB330P-4A1/116U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 296248
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-4A1/116U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase FKM
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 4 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
296116 SB330P-1A1/116U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 296116
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-1A1/116U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase FKM
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
296115 SB330P-1A1/114U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 296115
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-1A1/114U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase IlR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
296114 SB330P-1A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 296114
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-1A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 1 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht
2107871 SB330P-13A1/112U-330AI C-Stahl C-Stahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2107871
Typenschlüssel_Bezeichnung SB330P-13A1/112U-330AI
Anschluss ISO 228 (BSP), Standardanschluss
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Speicherbauart mit Blase
Betriebsdruck max. 330 bar
Flüssigkeitsanschluss Standard, Gewinde*
Gasseitiger Anschluß Standard*
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Anschlußart (Fluid) Gewinde
Nennvolumen 13 l
Baureihe SB330P
Zur Druckansicht

SB330P