SB35A

Materialnummer
GP_1000188136
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Nennvolumen
Material Speicherkörper
Material Flüssigkeitsanschluss
Typenkennbuchstabe
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Typenkennbuchstabe Material Flüssigkeitsanschluss Preis nach Login Anzahl
4108778 SB35AH-450F7/112U-35A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108778
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-450F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108776 SB35AH-375F7/112U-35A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108776
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-375F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108775 SB35AH-200F7/112U-35A* Strömungsoptimiertes Ölventil C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108775
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-200F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Strömungsoptimiertes Ölventil
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108774 SB35AH-300F7/112U-35A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108774
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-300F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108773 SB35AH-150F7/112U-35A* A als HighFlow Ausführung C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108773
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-150F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108762 SB35AH-450F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108762
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-450F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108758 SB35AH-375F7/342U-35A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108758
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-375F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108734 SB35AH-300F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108734
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-300F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108730 SB35AH-200F7/342U-35A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108730
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-200F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108729 SB35AH-150F7/342U-35A* A als HighFlow Ausführung nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108729
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35AH-150F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe A als HighFlow Ausführung
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108357 SB35A-450F7/112U-35A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108357
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-450F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108355 SB35A-375F7/112U-35A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108355
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-375F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108342 SB35A-300F7/112U-35A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108342
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-300F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108341 SB35A-200F7/112U-35A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108341
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-200F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108339 SB35A-150F7/112U-35A* Schockabsorber C-Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108339
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-150F7/112U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material Speicherkörper C-Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108314 SB35A-450F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108314
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-450F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 450 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108312 SB35A-375F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108312
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-375F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 375 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108308 SB35A-300F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108308
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-300F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 300 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108307 SB35A-200F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108307
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-200F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 200 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
4108306 SB35A-150F7/342U-35A* Schockabsorber nichtrostender Stahl
p0-Druckbefüllung in bar (gegen Aufpreis) :

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4108306
Typenschlüssel_Bezeichnung SB35A-150F7/342U-35A*
Vorfülldruck einstellbar Ja
Typenkennbuchstabe Schockabsorber
Material Flüssigkeitsanschluss nichtrostender Stahl
Material Speicherkörper nichtrostender Stahl
Material Blase NBR
Nachschaltausführung nein
Anschluss Flansch
Zusatzeinrichtung Gasseite keine
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 150 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB35
Zur Druckansicht
Seite

SB35A