SAF10

Materialnummer
GP_1000188180
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Einstelldruck
Bauart- Sitzventil
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Einstelldruck Preis nach Login Anzahl
3152380 SAF10M12T300A-S11 300 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3152380
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T300A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 300 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3140298 SAF10E12Y1T330A-S11 330 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3140298
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T330A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 330 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3096487 SAF10M16T350A-S11 350 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3096487
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M16T350A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) FKM
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 350 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3093382 SAF10M12T150A-S11 150 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3093382
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T150A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 150 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3063036 SAF10E12Y1T210A-S10 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3063036
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T210A-S10
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S10
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3062440 SAF10M12T300A-S10 300 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3062440
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T300A-S10
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S10
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 300 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3050081 SAF10E12Y1T350A-S11 350 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3050081
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T350A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 350 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3038665 SAF10E12Y1T300A-S13 300 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3038665
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T300A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 300 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3036057 SAF10M12T050A-S31 50 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3036057
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T050A-S31
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S31
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 50 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3034026 SAF10E12Y1T100A-S31 100 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3034026
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T100A-S31
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S31
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 100 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
3033988 SAF10M12T315A-S13 315 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033988
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T315A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 315 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
3010555 SAF10E12Y1T250A-S12 250 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3010555
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T250A-S12
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S12
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 250 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2127382 SAF10E12Y1T400A-S11 400 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2127382
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T400A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 400 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2126796 SAF10E12Y1T210A-S13 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2126796
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T210A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2125975 SAF10E12Y1T210A-S12 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125975
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T210A-S12
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S12
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2125929 SAF10M12T035A-S13 35 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125929
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10M12T035A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Einstelldruck 35 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
2125863 SAF10E12Y1T210A-S11 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125863
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T210A-S11
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S11
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2125858 SAF10E12Y1T400A 400 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125858
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T400A
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 400 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2125520 SAF10E12Y1T200A-S13 200 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2125520
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T200A-S13
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S13
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 200 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
2124795 SAF10E12Y1T210A-S30 210 bar

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 2124795
Typenschlüssel_Bezeichnung SAF10E12Y1T210A-S30
Vorzugstyp nein
Betriebsdruck max. 400 bar
Baureihe SAF
Spannungsart Sitzventil 24 V DC
Material Dichtung (Elastomer) NBR
Material Block C-Stahl
Eigenschaft Druckbegrenzungsventil Druckeinstellung mit TÜV
Anschlussgewinde nach ISO 228 (BSP)
Übergangsstück S30
Druckbegrenzungsventil NG 12
Bauart- Sitzventil stromlos offen (2/2 Wegeventil WSM06020Y)
Einstelldruck 210 bar
Nennweite Hauptabsperrhahn DN 10
Zur Druckansicht
Seite

SAF10