2-Wege-Stromregelventile

Materialnummer
GP_1000189533
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
717846 SRE1-G1/4-01X/13,0 Q=13,0-15,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717845 SRE1-G1/4-01X/10,5 Q=10,5-11,5

Technische Daten

Zur Druckansicht
717832 SR5E-01X/3,5 Q=3,5-3,9

Technische Daten

Zur Druckansicht
717830 SR5E-01X/9 Q=9,0-9,9

Technische Daten

Zur Druckansicht
717829 SRE4-G3/4-01X/60 Q=60,0-65,9

Technische Daten

Zur Druckansicht
717825 SRE4-G3/4-01X/70 Q=70,0-78,9

Technische Daten

Zur Druckansicht
717824 SR5E-01X/5,8 Q=5,8-6,4

Technische Daten

Zur Druckansicht
717823 SR5E-01X/5,3 Q=5,3-5,7

Technische Daten

Zur Druckansicht
717817 SRE3-G1/2-01X/8,5 Q=8,5-10,5

Technische Daten

Zur Druckansicht
717816 SRE3-G1/2-01X/12 Q=11,5-14,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717815 SRE3-G1/2-01X/13 Q=13,0-16,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717801 SRE2-G3/8-01X/3,6 Q=3,6-6,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717698 SRE3-G1/2-01X/23 Q=22,5-26,5

Technische Daten

Zur Druckansicht
717696 SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717695 SRE3-G1/2-01X/42 Q=41,0-48,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717694 SRE3-G1/2-01X/35 Q=35,0-42,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717693 SRE3-G1/2-01X/26 Q=25,5-30,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717692 SRE3-G1/2-01X/19 Q=19,0-24,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717691 SRE3-G1/2-01X/15,5 Q=15,0-18,0

Technische Daten

Zur Druckansicht
717690 SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

2-Wege-Stromregelventile


Downloads

3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Dokumente Dokument-Nr. Sprache Größe Download
Produktprospekt
Compact Hydraulics Minivalves SDE AIN V1 1000214222 DE 8.19 Mb
Compact Hydraulik Miniventile SDE AIN V1 1000189894 DE 8.3 Mb
SR08 01 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215737 EN 0 Mb
SR08 01 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215737 DE 0.35 Mb
SR08 01 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215737 FR 0.35 Mb
SR08 01 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215737 ES 0.35 Mb
SR08 01 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215737 PT 0.35 Mb
SR08 01 2 Wege Stromregler SDE AIN V1 1000214628 DE 0 Mb
SR10 01 2 Wege Stromregelventil SDE AIN V1 1000214270 DE 0 Mb
SR10 01 Flow Regulator SDE AIN V1 1000214269 DE 0 Mb
SR5E 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215673 EN 0 Mb
SR5E 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215673 DE 0.36 Mb
SR5E 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215673 FR 0.36 Mb
SR5E 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215673 ES 0.36 Mb
SR5E 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215673 PT 0.36 Mb
SR5E 2 Wege Stromregelventile SDE AIN V1 1000189843 DE 0 Mb
SRE 1 bis 4 2 Wege Stromregelventile SDE AIN V1 1000214531 DE 0 Mb
SRE 1 to 4 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215674 EN 0 Mb
SRE 1 to 4 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215674 DE 0.34 Mb
SRE 1 to 4 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215674 FR 0.34 Mb
SRE 1 to 4 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215674 ES 0.34 Mb
SRE 1 to 4 2 Way Flow Regulator SEN AIN V1 1000215674 PT 0.34 Mb
SRVR SRVRP 08 bis 20 Stromregelventile SDE AIN V1 1000214530 DE 0 Mb
SRVR SRVRP 08 bis 20 Stromregelventile SDE AIN V1 1000215314 DE 0 Mb
SRVR SRVRP 08 to 20 Flow Regulator SEN AIN V1 1000215672 EN 0 Mb
SRVR SRVRP 08 to 20 Flow Regulator SEN AIN V1 1000215672 DE 0.34 Mb
SRVR SRVRP 08 to 20 Flow Regulator SEN AIN V1 1000215672 FR 0.34 Mb
SRVR SRVRP 08 to 20 Flow Regulator SEN AIN V1 1000215672 ES 0.34 Mb
SRVR SRVRP 08 to 20 Flow Regulator SEN AIN V1 1000215672 PT 0.34 Mb
VP 2SR10 Flow Regulator SDE AIN V1 1000214387 DE 0 Mb
VP 2SR10 Stromregelventil SDE AIN V1 1000189929 DE 0 Mb
VP 2SR6 Stromregelventil SDE AIN V1 1000214976 DE 0 Mb
Valves in sandwich plate design Nominal SDE AIN V1 1000214393 DE 2.9 Mb
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise SDE AIN V1 1000189932 DE 2.82 Mb
Hier Dokumente und Datenblätter durchsuchen