ETS 3800
Für externen Temperaturfühler
Menüführung nach VDMA
mit IO-Link Schnittstelle
Der ETS 3800 ist ein kompakter, elektronischer Temperaturschalter mit 4-stelliger Digitalanzeige. In der Ausführung für externe Temperaturfühler bietet das Gerät einen Messbereich von -30 .. +150 °C und wird vorrangig mit dem speziell für die Tankmontage entwickelten Temperaturfühler TFP 100 eingesetzt. Es ist aber auch möglich, marktübliche PT 100 Temperaturfühler auszuwerten. Verschiedene Ausgangsvarianten mit einem oder zwei Schaltausgängen, optional mit zusätzlichem analogem Ausgangssignal eröffnen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Schaltpunkte und die dazugehörigen Hysteresen können über die Folientastatur sehr schnell und bedienerfreundlich eingestellt werden. Zur Anpassung an die jeweilige Applikation bietet das Gerät viele zusätzliche Einstellparameter (z.B. Schaltverzögerungszeiten, Öffner-/Schließer-Funktion, usw.).
- 2 Schaltausgänge, je Ausgang bis 1,2 A belastbar
- Optionaler Analogausgang (4 .. 20 mA / 0 .. 10 V)
- 4-stellige Digitalanzeige
- Optimale Ausrichtung der Anzeige durch Verdrehbarkeit in 2 Achsen
- Schalt-/Rückschaltpunkte und viele hilfreiche Zusatzfunktionen über Folientastatur einstellbar
- Darstellung des Messwertes und der Einheiten in °C oder °F
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
ETS 3800
|
ETS 3868-5-000-000
Material-Nr. 909096
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3866-2-000-000
Material-Nr. 909793
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3866-3-000-000
Material-Nr. 909794
Auf Lager
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3866-F31-000-000
Material-Nr. 924257
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3868-5-000-400
Material-Nr. 926163
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3866-3-000-V00
Material-Nr. 927920
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
ETS 3866-3-000-000 + PP
Material-Nr. 929374
Produkt ist nicht vorrätig.
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
ETS 3200/3800 UL Bedienungsanleitung D/E/F
(1.62 MB)
ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
(1.62 MB)
ETS 3200/3800 VDMA Bedienungsanleitung D/E
(1.25 MB)
ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
(1.25 MB)
ETS 3200/3800 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
(2.96 MB)
ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
(2.96 MB)
ETS 3800 Temperaturschalter
(0 MB)
ETS 3800 Temperature Switch
(0 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3800 für externen Temperaturfühler mit Menüführung nach VDMA
(0 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probewith Menu Navigation to VDMA
(0 MB)
ETS 3800 Temperaturschalter IO-Link
(0 MB)
ETS 3800 Temperature Switches IO-Link
(0 MB)
Elektronischer Temperaturschalter ETS 3800 für externen Temperaturfühler
(0 MB)
Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probe
(0 MB)