HLT 2100

Materialnummer
GP_1000266926
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Messbereich [mm]
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Auflösung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ausgangssignal
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart, elektrisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

HLT 2100


Gruppierte Produktpositionen
HLT 2100-R1-M06-C01-0415-000
Material-Nr. 921228
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
415
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000
Material-Nr. 921355
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
800
Auflösung:
0,001 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-K10-C01-0087-000
Material-Nr. 921467
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
87
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-C01-0120-000
Material-Nr. 921482
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
120
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000
Material-Nr. 921495
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
300
Auflösung:
0,001 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-C01-1100-000
Material-Nr. 921520
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
1100
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-K01-C01-0752-000
Material-Nr. 921553
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
752
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000
Material-Nr. 921706
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
1494
Auflösung:
0,001 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-C01-0300-000
Material-Nr. 922119
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
300
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M06-C02-0100-000
Material-Nr. 922239
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
100
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000
Material-Nr. 922269
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
400
Auflösung:
0,001 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M06-B01-0080-000
Material-Nr. 922547
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
80
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M06-C01-0350-000
Material-Nr. 922953
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
350
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-B01-0300-000
Material-Nr. 923196
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
300
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-K01-C01-0910-000
Material-Nr. 923207
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
910
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000
Material-Nr. 923208
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
80
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-K01-C02-0280-000
Material-Nr. 923259
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
280
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000
Material-Nr. 923286
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
100
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-B01-0200-000
Material-Nr. 923287
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
200
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HLT 2100-R1-M08-C01-0050-000
Material-Nr. 923513
Produkt ist nicht vorrätig.
Messprinzip:
Magnetostriktiv
Bauart / Geometrie:
Stab
Messbereich [mm]:
50
Auflösung:
0,005 mm
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HLT 2150-R1 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 Analog User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.01 MB)

HLT 2150-R1 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.01 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer SSI
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer SSI
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer EtherCAT
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer Profibus
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer Analog
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2100/2500 Analog Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.45 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.45 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.61 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.61 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.08 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.96 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.94 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.94 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer CANopen
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
Produktprospekt EN

(0 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Produktprospekt EN

(0 MB)