WB - WOMBAT

Das Wombat-Element ist ein sterngefaltetes Filterelement, welches von Innen nach Außen durchströmt wird und zur Aufnahme großer Schmutzmengen bei hohen Abscheidegraden konzipiert ist. Das Wombat-Element kann in jeden gängigen Beutelfilter eingebaut werden und den dort vorhandenen Filterbeutel ersetzen. Hierzu wird einmalig ein Adapter-Kit bestehend aus Aufnahmekorb und Dichtung benötigt. Anwendung zur Filtration von Reinigungs- und Bearbeitungsflüssigkeiten, zur Vorfiltration von Fluiden in Hydraulik- und Schmiersystemen, als Arbeits- und Polizeifilter an Reinigungsanlagen (Waschanlagen) bzw. in Bearbeitungsmaschinen.
  • Hohe Reinheit der Fluide in kritischen Prozessen
  • Längere Standzeit der Filterelemente durch höhere Schmutzaufnahmekapazität gegenüber Filterbeuteln
  • Geringerer Druckverlust gegenüber Filterbeuteln (bis zu 30%)
Materialnummer
GP_1000421394
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

WB - WOMBAT


Gruppierte Produktpositionen
N100WB001-PESF
Material-Nr. 4089732
Auf Lager
Filterfeinheit:
1
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N100WB003-PESF
Material-Nr. 4089734
Produkt ist nicht vorrätig.
Filterfeinheit:
3
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N100WB005-PESF
Material-Nr. 4089765
Auf Lager
Filterfeinheit:
5
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N100WB030-PESF
Material-Nr. 4220893
Produkt ist nicht vorrätig.
Filterfeinheit:
30
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N200WB005-PESF
Material-Nr. 3543241
Auf Lager
Filterfeinheit:
5
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express Zuschlag beträgt 10% des Bestellwerts mind. aber 25,00 € (wird nachberechnet).

Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N200WB010-PESF
Material-Nr. 3543267
Auf Lager
Filterfeinheit:
10
Dichtungsmaterial:
V=FPM (Viton)
Je 1 PCE
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express Zuschlag beträgt 10% des Bestellwerts mind. aber 25,00 € (wird nachberechnet).

Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
N200WB020-PESF
Material-Nr. 3543152
Produkt ist nicht vorrätig.
Filtermaterial:
XX=ohne Filterelement
Filterfeinheit:
20
Anschlussart:
kein Anschluss
Anschlussgröße:
nicht relevant
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WBF Magnetstabeinsatz
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.16 MB)

WB Wombat Filterelement
Produktprospekt DE

(0 MB)

WB Wombat Filter Element
Produktprospekt EN

(0 MB)