AM - Aquamicron

<div><p>La tecnología de los elementos de la serie Aquamicron (N5AM) se caracteriza por</p><ul><li>la gran capacidad de retención de la suciedad de las capas de fibra de vidrio utilizadas y</li><li>la gran capacidad de absorción de agua</li></ul><p>La estructura de fibra de vidrio y la disposición plegada de los elementos permiten un gran caudal y, por lo tanto, </p><ul><li>altas velocidades de limpieza gracias a la alta tasa de circulación, </li><li>un nivel de pureza constante a lo largo del ciclo del proceso con altas y bajas tasas de penetración </li><li>de la suciedad una baja diferencia de presión inicial.</li></ul></div><div><ul><li>Gran capacidad de retención de la suciedad</li><li> Mejora de la vida útil y la limpieza del aceite</li></ul><p> Los elementos de Aquamicron eliminan el agua mediante una reacción química. Este efecto no es reversible, es decir, el agua permanece atrapada en el elemento aunque la presión aumente.</p></div><div><ul><li>Capacidad de absorción de agua muy elevada</li><li>Capacidad de retención de suciedad muy elevada</li><li> Vida útil más larga y mayor pureza del aceite gracias a la filtración ultrafina</li></ul></div>