BFL - Belüftungsfilter, absperrbar

Materialnummer
GP_1000187898
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
weitere Merkmale
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

BFL - Belüftungsfilter, absperrbar


Gruppierte Produktpositionen
BFL P 30 M 3 W 1.0
Material-Nr. 1322385
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2
Material-Nr. 1324477
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.4
Material-Nr. 1324478
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7
Material-Nr. 1324479
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS
Material-Nr. 1324480
Auf Anfrage
pmax:
0,0
Filtermaterial:
P=Papiervlies
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.