Beschleunigungsaufnehmer

VS 3000

Der VibrationSensor VS 3000 ist ein Sensor zur Erfassung der Schwingbeschleunigung an Anlagen und Maschinen. Die Übertragung der Messsignale erfolgt an ein Zustandsüberwachungssystem wie z.B. das HYDAC MachineConditionMonitoring System MCMS 2000.

Dank des kompakten und robusten Edelstahlgehäuses, ist der VS 3000 für den Einsatz in vielen Industrien geeignet. Neben Standard- und Premiumvarianten sowie verschiedenen Bauformen und elektrischen Anschlüssen, wird die VS 3000 Serie durch ein eigens abgestimmtes Zubehörprogramm zur mechanischen Anlagenintegration optimal ergänzt.


  • Messaufnehmer zur Detektion von Schäden, Unwuchten und Fluchtungsfehlern
  • für Wälz- und gleitgelagerte Anwendungen wie Getriebe, Generatoren, Elektromotoren, Kompressoren, Pumpen, Lüfter, Rührer, Zentrifugen, Rollen, Spindeln, Werkzeugmaschinen, Klimasysteme und Trockeneinheiten in Produktions- und Prozessanlagen
  • Breiter Branchen- und Anwendungsfokus
  • Kompakte Bauform
  • Direkter Anschluss an HYDAC Fluid Condition Monitoring Systeme mittels M12x1 Steckverbinder
  • Einfacher Anschluss an marktübliche Schwingungsmesssysteme dank IEPE-Technologie (vergleichbar ICP®)
  • Dank hoher Schutzklasse (IP68) und Varianten mit integriertem Kabel auch für Montagen in Fluiden (getaucht) geeignet
  • Auch als Premiumvariante mit niedriger Empfindlichkeit gegenüber Querbeschleunigungen erhältlich
Zur Produktübersicht
Einkaufen nach
Einkaufoptionen
Kategorie
  1. VS 3000 0