DF - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar)
Der Hochdruckleitungsfilter DF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 1800 l/min bei Druckstufen bis max. 420 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187766
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
DF - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar)
|
DF W 160 T E 50 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250027
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF BH/HC 140 T C 3 D 1.0 /-L110
Material-Nr. 1250049
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF W 160 T E 100 A 1.1
Material-Nr. 1250092
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250099
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-V-L220
Material-Nr. 1250103
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-L220-B6
Material-Nr. 1250104
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 240 T E 3 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250111
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 500 T L 20 D 1.0 /-LED
Material-Nr. 1250153
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 140 T C 10 D 1.0 /-L110-B6
Material-Nr. 1250170
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF BH/HC 500 T F 10 C 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250180
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 330 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250202
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250206
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 160 T E 10 D 1.1 /-V-LED
Material-Nr. 1250207
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 500 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250209
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF W 240 T E 50 A 1.1
Material-Nr. 1250225
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110
Material-Nr. 1250235
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 660 T F 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250292
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250297
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 110 T C 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250315
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DF ON 500 T F 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250316
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0.72 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0.74 MB)

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.66 MB)