DF SET - Leitungsfilter SET Version

Materialnummer
GP_1000187802
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

DF SET - Leitungsfilter SET Version


Gruppierte Produktpositionen
DF ON 330 SET 5 W 1.0
Material-Nr. 1301848
pmax:
420,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
kein Anschluss
Anschlussgröße:
kein Anschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DF ON 660 SET 5 W 1.0
Material-Nr. 1315058
pmax:
420,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
kein Anschluss
Anschlussgröße:
kein Anschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
DF ON 330 SET 10 W 1.0
Material-Nr. 1316119
pmax:
420,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
kein Anschluss
Anschlussgröße:
kein Anschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.